Druckregelventil LR-1/8-D-O-MINI-NPT
173645
GTIN 4052568313166
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/8 NPT
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar