Druckregelventil LR-1/4-D-MINI-NPT
173648
GTIN 4052568313197
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar