Druckregelventil LR-3/8-D-MINI-NPT
173652
GTIN 4052568313227
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/8 NPT
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar