Druckregelventil LR-1/2-D-O-MIDI-NPT
173661
GTIN 4052568313319
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/2 NPT
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar