Druckregelventil LR-3/4-D-MAXI-NPT
173668
GTIN 4052568313388
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
11500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar