Filter LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT
173698
GTIN 4052568313685
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm