Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

04/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Druckluftaufbereitung

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Filter LF-3/4-D-MAXI-NPT

173700

GTIN 4052568313708

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5000 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
40 µm