Filter LF-1-D-MAXI-A-NPT
173705
GTIN 4052568313753
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5300 l/min
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm