Filter LF-1-D-5M-MAXI-NPT
173706
GTIN 4052568313760
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3800 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm