Feinfilter LFMB-1/4-D-MINI-A-NPT
173711
GTIN 4052568313814
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
650 l/min
Kondensatablass
vollautomatisch
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
1 µm