Feinfilter LFMB-3/4-D-MIDI-NPT
173718
GTIN 4052568313883
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
1980 l/min
Kondensatablass
manuell tastend
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Filterfeinheit
1 µm