Feinfilter LFMB-3/4-D-MIDI-A-NPT
173719
GTIN 4052568313890
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
1980 l/min
Kondensatablass
vollautomatisch
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
1 µm