Feinfilterkombination LFMBA-1/4-D-MINI-NPT
173742
GTIN 4052568314125
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
Mini
Filterfeinheit
0.01 µm
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Kondensatablass
manuell tastend
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C