Öler LOE-1/4-D-MINI-NPT
173821
GTIN 4052568314910
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min
Betriebsdruck
16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion
3 l/min