Öler LOE-3/8-D-MIDI-NPT
173823
GTIN 4052568314934
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/8 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5500 l/min
Betriebsdruck
16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion
8 l/min