Wartungseinheit FRC-1/4-D-5M-MINI-A-NPT
173841
GTIN 4052568315115
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
850 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm