Wartungseinheit FRC-1/4-D-7-MINI-NPT
173842
GTIN 4052568315122
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm