Wartungseinheit FRC-3/8-D-7-MIDI-NPT
173858
GTIN 4052568315283
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/8 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm