Wartungseinheit FRC-3/4-D-MAXI-NPT
173876
GTIN 4052568315467
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
8300 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm