Wartungseinheit FRC-1-D-5M-MAXI-NPT
173888
GTIN 4052568315566
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7200 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm