Einschaltventil HEE-1/4-D-MINI-24-NPT
173902
GTIN 4052568315702
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1500 l/min
Betriebsdruck
2.5 bar - 16 bar
Betätigungsart
elektrisch