Einschaltventil HEE-1/2-D-MIDI-110-NPT
173909
GTIN 4052568315771
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/2 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3600 l/min
Betriebsdruck
2.5 bar - 16 bar
Betätigungsart
elektrisch