Normzylinder DSBF-C-32- -PPVA-N3-R

1772262

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
1 mm - 2800 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar