Normzylinder DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R

1774262

GTIN 4052568246914

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
80 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar