Normzylinder DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R

1775266

GTIN 4052568247089

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
250 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar