Normzylinder DSBF-C-80-400-PPVA-N3-R

1778439

GTIN 4052568247348

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
400 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar