Normzylinder DSBF-C-40- -PPSA-N3-R
1779309
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
1 mm - 2800 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung