Normzylinder DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R

1780910

GTIN 4052568247775

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
125 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung