Normzylinder DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R

1782253

GTIN 4052568247980

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar