Normzylinder DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R

1782263

GTIN 4052568248086

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
400 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar