Wegmess-System MME-MTS-1750-TLF-AIF
178300
GTIN 4052568144043
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Hub
1750 mm
Messprinzip Wegmesssystem
digital
Ausgangssignal
CAN-Protokoll Typ SPC-AIF
Auflösung Weg
0.01 mm
Elektrischer Anschluss
6-polig - Stecker - nach DIN 45322 - runde Bauform