Wegmess-System MME-MTS-750-TLF-AIF

178304

GTIN 4052568144081

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub
750 mm
Messprinzip Wegmesssystem
digital
Ausgangssignal
CAN-Protokoll Typ SPC-AIF
Auflösung Weg
0.01 mm
Elektrischer Anschluss
6-polig - Stecker - nach DIN 45322 - runde Bauform