Normzylinder DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R
1785021
GTIN 4052568248314
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
320 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar