Normzylinder DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R

1785023

GTIN 4052568248338

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
500 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar