Schwenkantrieb DRVS-6-180-P
1845707
GTIN 4052568264123
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
6
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.15 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 180 deg
Pneumatischer Anschluss
M3
Zulässiges Massenträgheitsmoment
6.5E-4 kgm²