Schwenkantrieb DRVS-40-270-P
1845724
GTIN 4052568264291
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.035 kgm²