Normzylinder CRDNG-125- -PPV-A-S2

185288

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
6881 N
Hub
10 mm - 2000 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar