Normzylinder CRDNG-80- -PPV-A-S6

185297

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
10 mm - 2000 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar