Wartungseinheit LFR-1/4-D-MINI-KA
185709
GTIN 4052568144715
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1140 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm