Wartungseinheit LFR-1/8-D-MINI-KD
185743
GTIN 4052568145040
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
595 l/min
Druckregelbereich
2.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm