Wartungseinheit LFR-1/4-D-MINI-KD-A
185746
GTIN 4052568145071
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
730 l/min
Druckregelbereich
2.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm