Wartungseinheit LFR-3/8-D-MIDI-KF
185773
GTIN 4052568145347
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2420 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm