Wartungseinheit LFR-3/8-D-MIDI-KG
185785
GTIN 4052568145446
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1680 l/min
Druckregelbereich
2.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm