Wartungseinheit LFR-1/2-D-MAXI-KF-A
186050
GTIN 4052568146481
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
8000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm