Feinstfilter LFMA-1/2-D-MAXI
186476
GTIN 4052568146795
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
1500 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Filterfeinheit
0.01 µm