Wartungseinheit FRC-1/2-D-MAXI-A
186508
GTIN 4052568147075
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7600 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm