Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

12/2028 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

12/2029 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2031 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Parallelgreifer

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Parallelgreifer HGPP-16-A-G2

187872

GTIN 4052568148317

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub pro Greifbacken
5 mm
Positionserkennung
für Hall-Sensor - für induktive Sensoren
Greifkraftsicherung
beim Schließen