Kurzhubzylinder AEVC-4-5-A-P
188053
GTIN 4052568076412
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
4 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4.9 N
Hub
5 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig