Normzylinder DSNU-8-60-P-A

1908250

GTIN 4052568108311

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
8 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
30.2 N
Hub
60 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig