Normzylinder DSNU-10-15-P-A

1908251

GTIN 4052568108328

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47.1 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig